arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SZKA-ST 201 類似のイラスト

SZKA-ST 201

バークランプ用ハード クロージョー

ID 182152

SZKA-ST 201, バークランプ用ハード クロージョー
  • セレーション: タングと溝
  • 溝幅: 10 mm
  • パス幅: 20 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
製品グループ バークランプ用ハード クロージョー
セレーション タングと溝
スロット幅 N [mm] 10
タブ幅 S [mm] 20
幅 B [mm] 22
高さ H [mm] 49
高さ H1 [mm] 45
クランプ深さ T [mm] 37
穴間隔 b [mm] 40
ネジ M8
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/セット [kg] 0.9