arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SZAU 250/4 類似のイラスト

SZAU 250/4

汎用クロージョー

ID 1457356

SZAU 250/4, 汎用クロージョー
  • 溝幅: 21 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 4 点入り
製品グループ 汎用クロージョー
スロット幅 N [mm] 21
幅 B [mm] 50
高さ H [mm] 55
クランプ深さ T [mm] 25
スレッドワークストップ G M6
穴間隔 b [mm] 45
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/セット [kg] 4.08