arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
HGKHA 175 類似のイラスト

HGKHA 175

ハード クロージョー 外径クランピング

ID 122221

HGKHA 175, ハード クロージョー 外径クランピング
  • セレーション: 1/16" x 90°
  • 溝幅: 12 mm
  • デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
製品グループ ハード クロージョー 外径クランピング
セレーション 1/16" x 90°
スロット幅 N [mm] 12
幅 B [mm] 35
高さ H [mm] 50
クランプ深さ T [mm] 20
スレッドワークストップ G M6
穴間隔 b [mm] 21
ネジ M12
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/セット [kg] 1.6