arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
NJ 80 類似のイラスト

NJ 80

コンビ T ナット

ID 146101

NJ 80, コンビ T ナット
  • 溝幅: 14 mm
  • 最大許容締め付けトルク: 70 Nm
  • デリバリーユニット: 1 点
製品グループ コンビ T ナット
高さ H [mm] 24.5
高さ H1 [mm] 8.5
穴間隔 b [mm] 25
平頭ネジ M12 x 35
最大許容締め付けトルク [Nm] 70
Tナットを選択する際は、チャックの接続寸法(セレーション/溝幅)を確認してください