FFK-T1 Z220-A8
標準取付板
ID 805124
標準取付板
特長:
特長:
- 直接フランジ
- 油圧式発動の動力旋盤チャック用
- チャック側面: Z220
- マシン側面: ISO 702-1 Nr. 8
- チャック・ピッチサークル: 171.4 mm
- スピンドル・ピッチサークル: 171.4 mm
- 高さ: 18 mm
- 貫通穴: 136.2 mm
- 重量: 4.1 kg