FFV Z270-A11
標準取付板
ID 836042
標準取付板
特長:
特長:
- サイズ縮小取付板
- 空圧式発動の動力旋盤チャック用
- チャック側面: Z270
- マシン側面: ISO 702-1 Nr. 11
- チャック・ピッチサークル: 318 mm
- スピンドル・ピッチサークル: 235 mm
- 高さ: 36 mm
- 貫通穴: 192.9 mm
- 重量: 13.3 kg