arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SBS-A-W vario 類似のイラスト

SBS-A-W vario

旋盤チャック 標準 アクセサリー
旋盤チャック 標準 アクセサリー

特長:
  • イジェクター付き保護スリーブ
  • 切粉やクーラントの浸入からチャックの運動性能を守るために
  • 排出装置を使用して、ワークをチャックから自動的に排出することができます。
  • 適合タイプ: ROTA THW vario 215-62
テクニカルデータ:
  • 直径: 14 mm
ØA [mm] 66
B [mm] 50.3
ØC [mm] 4.8
ØD [mm] 14
E min. [mm] 10
E max. [mm] 100
F [mm] 35
K M16x1.5