FFV Z270-D6
標準取付板
ID 836240
標準取付板
特長:
特長:
- サイズ縮小取付板
- 空圧式発動の動力旋盤チャック用
- チャック側面: Z270
- マシン側面: ISO 702-2 Nr. 6
- チャック・ピッチサークル: 318 mm
- スピンドル・ピッチサークル: 133.4 mm
- 高さ: 29 mm
- 貫通穴: 103.2 mm
- 重量: 13.5 kg