ROTA-S plus 400 Z380-SFG
ステーショナリー 3 ジョーチャック、手動操作
ID 410015
静置旋盤用手動チャック 標準
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョーツール・チェンジシステム
- 貫通穴: 102 mm
- スピンドル・ホルダー: Z380
- ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
- ストローク / ジョー: 12 mm
- 歯ピッチ: 8.5 mm
- 最大把持力: 230 kN
- 最大トルク: 280 Nm
- 重量: 99 kg