arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SAT-DR-BR 400-710

SAT-DR-BR 400-710

三角イケール

ID 431133

イケール、クランピングデバイスなし

特長:
  • 高精度ミリング加工クランピング面と 50 mm 連続穿孔付き三角イケール
  • 英数字ラベル付き穿孔グリッド
  • 新バージョン穿孔グリッド、硬化フィッティングブシュとねじインサート O12F7/M12
テクニカルデータ:
  • ベースプレート: 400 x 400 mm
  • タワー寸法: 277 x 710 mm
  • 材質: 鋳鉄 EN-GJL-250
  • 重量: 170 kg
パレットサイズ 400 x 400 mm
重量 [kg] 170.0

Lieferumfang
Aufspannturm, Deckel, Transportschrauben; ohne Abdeckung Bohrungsraster