KSE3 140 IOL
電気機械式クランピングブロック
ID 1465965
電気機械式クランピングブロック、標準仕様
特長:
特長:
- 電気機械式2ジョークランピングブロック
- IO-Link を介した制御
- センタークランプ
- 標準ストローク
- IO-Link によるジョー位置のモニタリング
- ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
- 可能な把持力範囲: 9 - 30 kN
- 片側ストローク: 3 mm
- 走行速度ジョー: 0.4 mm/s
- 作動電圧制御装置: 24 V DC
- 作動電圧アクチュエータ: 24 V DC
- 静止電流: 70 mA
- 平均消費電流: 800 mA
- 最大電流ピーク: 5000 mA
- 最大ジョー高さ: 60 mm
- 繰り返し精度: 0.01 mm
- 重量: 8.8 kg
技術的詳細
片側ストローク [mm] | 3 |
---|---|
最小把持力 [kN] | 9 |
最大把持力 [kN] | 30 |
作動電圧制御装置 [V DC] | 24 |
作動電圧アクチュエータ [V DC] | 24 |
静止電流 [mA] | 70 |
平均消費電流 [mA] | 800 |
最大電流ピーク [mA] | 5000 |
走行速度ジョー [mm/s] | 0.4 |
バイスの繰り返し精度 [mm] | 0.01 |
最大ジョー高さ [mm] | 60 |
距離 H [mm] | 20 |
重量 [kg] | 8.8 |
納品内容
クランピングブロック、システムジョーおよびクランピングブロックの取付ネジ、カバーキャップ、固定ネジ、クランピングスリーブ、取扱説明書、アダプタープレート側に剛性接触無し
把持力
クランプ力は、距離「H」でチャックジョーに発生する個々の力の算術合計です。
可能な把持力範囲
クランプ力を設定可能な範囲。目標クランプ力はソフトウェア上で、パーセンテージで設定されます。
平均消費電流
1クランプ・サイクル(クランピング/開口部)あたりの平均消費電流。
最大電流ピーク
最大消費電流、1クランプ・サイクルにつき最大1回。
走行速度ジョー
高いクランプ力で最大限の移動速度を実現。クランプ力が低い場合は、移動速度が遅くなることがあります。
バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。
繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。
メンテナンスと修理
TANDEM バイスのメンテナンスには、当社の専用グリス LP 410(ID 0184213)をご使用ください。