KSF3 250-PM
バネ動式 2 ジョークランピングブロック
ID 1448298
バネ動式クランピング力ブロック 標準
特長:
特長:
- 2 ジョークランピングブロック
- センタークランプ
- 標準ストローク
- 空圧式の終了位置モニタリング
- 空圧式接触モニター
- ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
- 寸法: 250 x 250 x 98,2 mm
- 把持力範囲: 37 - 50 kN
- ストローク / ジョー: 5 mm
- 最大ジョー高さ: 150 mm
- 繰り返し精度: 0.02 mm
- 開放圧力: 6 - 9 bar
- ストロークごとの圧縮空気消費量: 4600 cm³
- 閉 / 開時間: 1.5 s
- 重量: 40 kg
技術的詳細
ストローク / ジョー [mm] | 5 |
---|---|
最小把持力 [kN] | 37 |
最大把持力 [kN] | 50 |
バイスの繰り返し精度 [mm] | 0.02 |
最大ジョー高さ [mm] | 150 |
距離 H [mm] | 40 |
ストロークごとの 6 bar での圧縮空気消費量 [cm³] | 4600 |
閉 / 開時間 [s] | 1.5 |
重量 [kg] | 40 |
納品内容
クランピングブロック、システムジョーおよびクランピングブロックの取付ネジ、カバーキャップ、固定ネジ、クランピングスリーブ、取扱説明書
把持力
クランプ力は、最大圧力での距離「H」でチャックジョーに発生する個々の力の算術合計です。
把持力範囲
クランピング力はバネの張力によるストロークに依存します。最大クランピング力には「開いた」状態で到達し、最小クランピング力には「閉じた」状態で到達します。
バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。
繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。
メンテナンスと修理
TANDEM バイスのメンテナンスには、当社の専用グリス LP 410(ID 0184213)をご使用ください。