KSP3-BWA
ジョーツール・チェンジシステム付き空圧式クランピングブロック
第3世代の空圧式2爪クランピングブロック。コンパクトな設計で、ジョークイック・チェンジシステムにより、新しいクランプ作業に極めて迅速に対応できます。クランピングブロックは、現在標準ストロークまたはロングストロークで利用可能です。
説明
利点とメリット
- たいへん多様なバリエーション
空圧式クランピングブロックの最も豊富でかつ最もパワフルな標準範囲で、最高の柔軟性を確保します - ジョーツール・チェンジシステム
新しいクランプ作業、特に複数のアプリケーションやクランピングタワーに素早く容易に対応できます。 - スプリング力による外径クランプの力増幅
重金属の切削作業のための把持力の増加、および保管中のスプリングテンションの維持 - 特許取得の動圧によるベースジョー位置モニタリング機能
バイスが開いているかクランプされているかがわかります - ベースジョーを介したワーク有無制御
クランピングブロックの自動ローディングを可能にします - 最高の品質要求に応える高精度ウェッジフッククランピングブロック
卓越した加工プロセスを実現 - 理想的な外側輪郭を持つ正方形デザイン
側面への優れたアクセス性で、2 回のセットアップでの 6 面加工に最適 - 高効率ウェッジフックシステム
高い把持力でプロセス信頼性の高いクランプ - 非常に長いベースジョーガイドを使用するため最適なジョーサポート
長い寿命と高い把持力を実現 - すべての機能部品を研磨・焼き入れ
長い製品寿命
オプション、その他
- コンパクトな空気圧駆動のパワーハウス
TANDEM KSP3は、強力な空圧作動式クランピングブロックの略で、機械で空圧式が利用できる場合はいつでも、非常に幅広い用途があります。内蔵スプリングアセンブリによる外径クランプ中のモニタリング機能(特許取得済み)、動圧によるベースジョー位置のモニタリング機能(特許取得済み)、またはジョーによる空気制御の可能性は、新世代に含まれている追加機能のうちの3例にすぎません。特に自動化に関しては、これらはトレンドセッターです。 - ジョーのクイックチェンジシステムにより、セットアップ時間を大幅に短縮します。
TANDEM KSP3-BWA バイスは、さらにジョークイック・チェンジシステムを備えています。このユニット簡易交換システムにより、ジョーの交換は手動でも、ロボットによる自動交換でも、数秒以内に行うことができます。工具はまったく必要ありません!これは、特に複数のアプリケーションやクランピングタワーを使用する場合のセットアップ時間の大幅な短縮につながります。