KSP3 100-Z-AS
空圧式 2 ジョークランピングブロック
ID 1409265
空圧式クランピングブロック 標準バージョン
特長:
特長:
- 2 ジョークランピングブロック
- センタークランプ
- 標準ストローク
- ジグ生成位置決めボア
- 把持力増幅
- ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
- 寸法: 100 x 100 x 69,2 mm
- 最大作動圧力での把持力: 18 kN
- スプリングアセンブリによる追加のクランプ力: 2.5 - 6.5 kN
- ストローク / ジョー: 2 mm
- 最大ジョー高さ: 60 mm
- 繰り返し精度: 0.01 mm
- 作動圧力: 3 - 9 bar
- ダブルストロークごとの圧縮空気消費量: 1000 cm³
- 閉 / 開時間: 0.2 s
- 重量: 4 kg
技術的詳細
ストローク / ジョー [mm] | 2 |
---|---|
最大作動圧力での把持力 [kN] | 18 |
スプリングアセンブリによる追加の最小クランプ力 [kN] | 2.5 |
スプリングアセンブリによる追加の最大クランプ力 [kN] | 6.5 |
最低作動圧力 [bar] | 3 |
最大作動圧 [bar] | 9 |
バイスの繰り返し精度 [mm] | 0.01 |
最大ジョー高さ [mm] | 60 |
距離 H [mm] | 16 |
ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar) [cm³] | 1000 |
閉 / 開時間 [s] | 0.2 |
重量 [kg] | 4 |
納品内容
クランピングブロック、取付けネジ、カバープラグ、クランプスリーブ、止めネジ、取扱説明書
把持力
クランプ力は、最大圧力での距離「H」でチャックジョーに発生する個々の力の算術合計です。
バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。
繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。
メンテナンスと修理
TANDEM バイスのメンテナンスには、当社の専用グリス LP 410(ID 0184213)をご使用ください。