PGS3 100
空圧式 2 ジョークランピングブロック
ID 1446779
空圧式クランピングブロック 標準バージョン
特長:
特長:
- センタークランプ
- 標準ストローク
- 一体型ベースプレート付き Ø 158 mm
- VERO-S に適合
- 寸法: 100 x 100 x 87,7 mm
- 最大把持力: 10 kN
- ストローク / ジョー: 2 mm
- 最大ジョー高さ: 30 mm
- 繰り返し精度: 0.01 mm
- 重量: 5 kg