PGS3-LH 140
空圧式 2 ジョークランピングブロック
ID 1452818
空圧式クランピングブロック 標準バージョン
特長:
特長:
- センタークランプ
- ロングストローク
- 一体型ベースプレート付き Ø 158 mm
- VERO-S に適合
- 寸法: 140 x 140 x 91,2 mm
- 最大把持力: 8.5 kN
- ストローク / ジョー: 7 mm
- 最大ジョー高さ: 45 mm
- 繰り返し精度: 0.01 mm
- 重量: 8.75 kg