KSH3 160-Z-BWA
油圧式 2ジョークランピングブロック
ID 1529603
油圧式クランピング力ブロック 標準
特長:
特長:
- 2 ジョークランピングブロック
- センタークランプ
- 標準ストローク
- ジグ生成位置決めボア
- 空圧式の終了位置モニタリング
- 空圧式接触モニター
- ベースジョー: ジョーツールチェンジ
- 寸法: 160 x 160 x 108 mm
- 最大作動圧力での把持力: 45 kN
- ストローク / ジョー: 3 mm
- 最大ジョー高さ: 41 mm
- 繰り返し精度: 0.01 mm
- 作動圧力: 10 - 60 bar
- ダブルストロークごとの油消費量: 100 cm³
- 閉 / 開時間: 1.5 s
- 重量: 15 kg