KSH3-LH 100-Z-BWA
油圧式 2ジョークランピングブロック
ID 1529580
油圧式クランピング力ブロック 標準
特長:
特長:
- 2 ジョークランピングブロック
- センタークランプ
- ロングストローク
- ジグ生成位置決めボア
- 空圧式の終了位置モニタリング
- 空圧式接触モニター
- ベースジョー: ジョーツールチェンジ
- 寸法: 100 x 100 x 93 mm
- 最大作動圧力での把持力: 16 kN
- ストローク / ジョー: 6 mm
- 最大ジョー高さ: 27 mm
- 繰り返し精度: 0.01 mm
- 作動圧力: 10 - 120 bar
- ダブルストロークごとの油消費量: 30 cm³
- 閉 / 開時間: 1 s
- 重量: 5 kg