KSH3 160
油圧式 2ジョークランピングブロック
ID 1463201
油圧式クランピング力ブロック 標準
特長:
特長:
- 2 ジョークランピングブロック
- センタークランプ
- 標準ストローク
- ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
- 寸法: 160 x 160 x 87,2 mm
- 最大作動圧力での把持力: 45 kN
- ストローク / ジョー: 3 mm
- 最大ジョー高さ: 60 mm
- 繰り返し精度: 0.01 mm
- 作動圧力: 10 - 60 bar
- ダブルストロークごとの油消費量: 100 cm³
- 閉 / 開時間: 1.5 s
- 重量: 14 kg
技術的詳細
ストローク / ジョー [mm] | 3 |
---|---|
最大作動圧力での把持力 [kN] | 45 |
最低作動圧力 [bar] | 10 |
最大作動圧 [bar] | 60 |
バイスの繰り返し精度 [mm] | 0.01 |
最大ジョー高さ [mm] | 60 |
距離 H [mm] | 25 |
ダブルストロークごとの油消費量 [cm³] | 100 |
閉 / 開時間 [s] | 1.5 |
重量 [kg] | 14 |
納品内容
クランピングブロック、システムジョーおよびクランピングブロックの取付ネジ、カバーキャップ、固定ネジ、クランピングスリーブ、取扱説明書
把持力
クランプ力は、最大圧力での距離「H」でチャックジョーに発生する個々の力の算術合計です。
バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。
繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。
メンテナンスと修理
TANDEM バイスのメンテナンスには、当社の専用グリス LP 410(ID 0184213)をご使用ください。