MSC-PM15 250 x 150
研削加工用 MAGNOS
ID 422173
標準マグネットクランピング技術
特長:
特長:
- 電磁チャック 永久型
- テクノロジー: パラレルポール
- マグネット・タイプ: ネオジム
- 寸法: 250 x 150 x 60 mm
- ポール向き: 横軸
- 磁極間隔: 1.5 mm + 0.8 mm
- 最大把持力: 80 N/cm²
- 最小ワーク厚さ: 1.5 mm
- 最高使用温度: 80 °C
- 重量: 18 kg