MSC-PM35 Ø200
研削加工用 MAGNOS
ID 422285
標準マグネットクランピング技術
特長:
特長:
- 電磁チャック 永久型
- テクノロジー: ラジアルポール
- マグネット・タイプ: ネオジム
- 寸法: Ø200 x 68 mm
- 極数: 14
- 最大把持力: 80 N/cm²
- 最小ワーク厚さ: 5 mm
- 貫通穴最大サイズ: 30 mm
- 最高使用温度: 80 °C
- 重量: 15 kg