arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MSC-PM35 Ø250

MSC-PM35 Ø250

研削加工用 MAGNOS

ID 422286

標準マグネットクランピング技術

特長:
  • 電磁チャック 永久型
  • テクノロジー: ラジアルポール
  • マグネット・タイプ: ネオジム
テクニカルデータ:
  • 寸法: Ø250 x 68 mm
  • 極数: 14
  • 最大把持力: 80 N/cm²
  • 最小ワーク厚さ: 5 mm
  • 貫通穴最大サイズ: 50 mm
  • 最高使用温度: 80 °C
  • 重量: 25 kg
H [mm] 68
最大把持力 [N/cm²] 80
極数 14
最小ワーク厚さ [mm] 5
重量 [kg] 25

納品内容
磁気チャック、着脱式六角レンチ、取扱説明書