MSC-PM35 Ø400
研削加工用 MAGNOS
ID 422289
標準マグネットクランピング技術
特長:
特長:
- 電磁チャック 永久型
- テクノロジー: ラジアルポール
- マグネット・タイプ: ネオジム
- 寸法: Ø400 x 78 mm
- 極数: 18
- 最大把持力: 80 N/cm²
- 最小ワーク厚さ: 5 mm
- 貫通穴最大サイズ: 58 mm
- 最高使用温度: 80 °C
- 重量: 69 kg