MSC-PM60D 300 x 150
研削加工用 MAGNOS
ID 422003
標準マグネットクランピング技術
特長:
特長:
- 電磁チャック 電動永久型
- テクノロジー: パラレルポール
- マグネット・タイプ: アルニコ
- 残留磁気の少ないサイクル
- 寸法: 300 x 150 x 71 mm
- ポール向き: 横軸
- 磁極間隔: 5 + 5 mm(鋼鉄 + 真鍮)
- 最大保持力: 75 N/cm²
- 最高使用温度: 80 °C
- 重量: 32 kg
- ケーブルとケーブル開放端による固定接続
- ケーブル長: 5 m
- チャンネル数: 1
- 接続: 4-PIN
- 電気接続: 400V/460V
- 保護等級: 68