arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KSC3 grip 125-160

KSC3 grip 125-160

基本的なクランピングバイス

ID 1514238

標準センタリングクランピングバイス

特長:
  • リバーシブルなグリップジョー
  • ニッケルメッキされたベース本体
テクニカルデータ:
  • 寸法: 125 x 160 x 83 mm
  • ジョー幅: 125 mm
  • 最大把持力: 35 kN
  • 最大トルク: 100 Nm
  • 重量: 8.7 kg
バイスの幅 [mm] 125
ジョー幅 [mm] 125
最大把持力 [kN] 35
最大トルク [Nm] 100
重量 [kg] 8.7

納品内容
クランピングバイス、リバーシブルジョーグリップと操作説明書が付属。トルクレンチなし