WZS ANCA Ø12x111
引張力で作動する油圧ツールホルダー
ID 206746
WZS ANCA Ø12x111, ツール研磨ツールホルダー
- WZS ANCA
- 引張力で作動する油圧ツールホルダー
- クランプ径 D1: 12 mm
- 突出長さ L1: 111 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
技術的詳細
テクノロジー | 引張力で作動する油圧ツールホルダー |
---|---|
シリーズ | WZS ANCA |
クランプ径 D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 36.5 |
D6 [mm] | 21.5 |
L2 [mm] | 50 |
L4 [mm] | 52 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 32.1 |
重量 [kg] | 3.3 |
バージョン
油圧ツールホルダー取付け Ø 105 mm
電動式クランプ
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
ツールシャンク等級
h7
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。
また、ご要望に応じて特殊なインターフェースも製作できます。