WZS ULMER FLANGE Ø32x115
圧力で作動する油圧ツールホルダ―
ID 206699
WZS ULMER FLANGE Ø32x115, ツール研磨ツールホルダー
- WZS ULMER
- 圧力で作動する油圧ツールホルダ―
- ツールバーインターフェース: FLANSCH/FLANGE
- クランプ径 D1: 32 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
技術的詳細
テクノロジー | 圧力で作動する油圧ツールホルダ― |
---|---|
シリーズ | WZS ULMER |
ツールバーインターフェース | FLANSCH/FLANGE |
クランプ径 D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 54 |
D6 [mm] | 40 |
L [mm] | 115 |
L10 [mm] | 6 |
L11 [mm] | 42.5 |
重量 [kg] | 3.5 |
バージョン
油圧ツールホルダー取付け Ulmer Ø 85 mm
電動式クランプ
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
ツールシャンク等級
h7
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。
また、ご要望に応じて特殊なインターフェースも製作できます。