WZS WALTER Ø12x59
圧力で作動する油圧ツールホルダ―
ID 206645
WZS WALTER Ø12x59, ツール研磨ツールホルダー
- WZS WALTER
- 圧力で作動する油圧ツールホルダ―
- クランプ径 D1: 12 mm
- 突出長さ L1: 59 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
技術的詳細
テクノロジー | 圧力で作動する油圧ツールホルダ― |
---|---|
シリーズ | WZS WALTER |
クランプ径 D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 36.5 |
D3 [mm] | 45 |
D6 [mm] | 21.5 |
L2 [mm] | 50 |
L4 [mm] | 33 |
L5 [mm] | 46 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 25.6 |
G | M8x1 |
重量 [kg] | 1.6 |
力動ツール研削ツールホルダーSK 50 の発動アダプターは付属品(ID 206640)として利用可能です
バージョン
油圧ツールホルダー取付け Ø 70 mm
電動式クランプ
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
ツールシャンク等級
h7
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
個別
ご要望によりその他のサイズや特殊設計も承ります。
また、ご要望に応じて特殊なインターフェースも製作できます。