THL-A plus 200 M-B
スイングアウトレバーアーム付き固定振れ止め
ID 825224
標準固定振れ止め
特長:
特長:
- 自己センタリング振れ止め
- 油圧作動
- 手動潤滑
- 球形ローラー
- クランプ径: 8 - 80 mm
- ローラーごとの最大把持力: 3.5 kN
- 作動圧: 8 - 60 bar
- 芯出し精度: < 0.02 mm
- 繰り返し精度: < 0.005 mm
- 最大円周速度: 605 m/min
- 重量: 15.8 kg