THL plus 300 Z-B
固定振れ止め、リアシリンダー付き
ID 825313
標準固定振れ止め
特長:
特長:
- 自己センタリング振れ止め
- 油圧作動
- 集中潤滑
- 球形ローラー
- クランプ径: 12 - 152 mm
- ローラーごとの最大把持力: 10 kN
- 作動圧: 8 - 60 bar
- 芯出し精度: < 0.04 mm
- 繰り返し精度: < 0.007 mm
- 最大円周速度: 590 m/min
- 重量: 50 kg