ROTA BEV 630
パワーチャック、個別ジョー調整機能
クライアントにあわせた個別ソリューション
特長:
特長:
- 3, 4 または 6 - ジョーパワーチャック
- 個別のジョー調整
- ストローク / ジョー: 10.5 mm
- ジョーの調整幅: 12 mm
- ピストンストローク: 40 mm
- 最大把持力: 160 kN
- 最大作動力: 90 kN
- 最大RPM: 600 1/min