ROTA BEV 800
パワーチャック、個別ジョー調整機能
クライアントにあわせた個別ソリューション
特長:
特長:
- 3, 4 または 6 - ジョーパワーチャック
- 個別のジョー調整
- ストローク / ジョー: 16 mm
- ジョーの調整幅: 25 mm
- ピストンストローク: 50 mm
- 最大把持力: 300 kN
- 最大作動力: 133 kN
- 最大RPM: 700 1/min