arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA HSH 120 類似のイラスト

ROTA HSH 120

3 ジョーパワーチャック、貫通穴付き
クライアントにあわせた個別ソリューション

特長:
  • レバーチャック
  • 非常に大きなジョーストローク
テクニカルデータ:
  • ストローク / ジョー: 9.5 mm
  • ピストンストローク: 16 mm
  • 最大把持力: 25 kN
  • 最大作動力: 18 kN
  • 最大RPM: 5500 1/min
最大RPM [1/min] 5500
最大把持力 [kN] 25
最大作動力 [kN] 18
ストローク / ジョー [mm] 9.5
ピストンストローク (H) [mm] 16