arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCM 400 類似のイラスト

ROTA NCM 400

ワークの自動芯出し機能付きハイブリッドチャック
クライアントにあわせた個別ソリューション

特長:
  • ハイブリッド・チャック
  • ワークの自動芯出し機能
テクニカルデータ:
  • マグネットクランプ範囲: 150 - 400 mm
  • 芯出し力: 10 kN
  • チャック高さ: 120 mm
  • 重量: 95 kg
最大芯出し力 [kN] 10
最小マグネットクランプ範囲 [mm] 150
最大マグネットクランプ範囲 [mm] 400
高さ [mm] 120
重量 [kg] 95