ROTA TB2 600-275 LH Z450-SV90°
空圧式 3 ジョーパワーチャック、デュアルストロークシステム付き
ID 818351
標準空気式旋盤用パワーチャック
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- デュアルストロークシステム
- 貫通穴: 275 mm
- スピンドル・ホルダー: Z450
- チャック側面: 275 mm (10.83")
- マシン側面: 275 mm (10.83")
- ジョーインターフェース: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- ストローク / ジョー: 25.4 mm
- ジョーの高速ストローク: 16.9 mm
- ジョーごとのクランプストローク: 8.5 mm
- 6 bar での最大把持力: 200 kN
- 最大作動圧: 3 - 8 bar
- 最大RPM: 1100 1/min
- 重量: 370 kg
技術的詳細
スピンドルサイズ | Z450 |
---|---|
セレーション | 3/32" x 90° |
最大RPM [1/min] | 1100 |
最大把持力 (6 bar 時) [kN] | 200 |
最低作動圧力 [bar] | 3 |
最大作動圧 [bar] | 8 |
ストローク / ジョー [mm] | 25.4 |
高速ストローク/ジョー [mm] | 16.9 |
クランプストローク/ジョー [mm] | 8.5 |
6 bar 時の圧縮空気消費量/ジョーストローク [l] | 43.8 |
慣性モーメント [kgm²] | 20.4 |
重量 [kg] | 370 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、ネジ付きTナット、チャック取付ボルト、分配器リング上のG 3/8” エルボユニオン2個、電動圧縮空気式制御ユニットの接続用継ぎ手、アイボルト、取扱説明書が付属。分配器リング取付ブラケットは含まれません。