ROTA TP 125-26 Z120-SV90°
空圧式 3 ジョーパワーチャック
ID 816125
標準空気式旋盤用パワーチャック
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- 貫通穴: 26 mm
- スピンドル・ホルダー: Z120
- ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 11H7
- ストローク / ジョー: 3 mm
- 6 bar での最大把持力: 22 kN
- 最大作動圧: 3 - 8 bar
- 最大RPM 1: 4000 1/min
- 最大RPM 2: 4200 1/min
- 重量: 11 kg
技術的詳細
スピンドルタイプ | - |
---|---|
スピンドルサイズ | Z120 |
セレーション | 1/16" x 90° |
閉/開時間 [s] | 1.5 |
最大RPM 1 [1/min] | 4000 |
最大RPM 2 [1/min] | 4200 |
最大把持力 (6 bar 時) [kN] | 22 |
最低作動圧力 [bar] | 3 |
最大作動圧 [bar] | 8 |
ストローク / ジョー [mm] | 3 |
6 bar 時の圧縮空気消費量/ジョーストローク [l] | 1.3 |
慣性モーメント [kgm²] | 0.028 |
重量 [kg] | 11 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 125
- red
-
SP-WB 125
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、分配器リングカバー、ねじ付きTナット、チャック取付ボルト、分配器リング上のR 1/8"エルボユニオン2個、分配器リング位置決め用止めねじ1本、二条取付ボルト6本、電空制御ブロック接続用継ぎ手2個、スペーサーリング、取扱説明書が付属。分配器リング取付ブラケットとトップジョーは含まれません