ROTA TP 200-52 Z195-SV90°
空圧式 3 ジョーパワーチャック
ID 816145
標準空気式旋盤用パワーチャック
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- 貫通穴: 52 mm
- スピンドル・ホルダー: Z195
- ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 17H7
- ストローク / ジョー: 4.2 mm
- 6 bar での最大把持力: 68 kN
- 最大作動圧: 3 - 8 bar
- 最大RPM 1: 2800 1/min
- 最大RPM 2: 3800 1/min
- 重量: 38 kg
技術的詳細
スピンドルタイプ | - |
---|---|
スピンドルサイズ | Z195 |
セレーション | 1/16" x 90° |
閉/開時間 [s] | 4 |
最大RPM 1 [1/min] | 2800 |
最大RPM 2 [1/min] | 3800 |
最大把持力 (6 bar 時) [kN] | 68 |
最低作動圧力 [bar] | 3 |
最大作動圧 [bar] | 8 |
ストローク / ジョー [mm] | 4.2 |
6 bar 時の圧縮空気消費量/ジョーストローク [l] | 5 |
慣性モーメント [kgm²] | 0.26 |
重量 [kg] | 38 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SWB-AL 200
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、分配器リングカバー、ねじ付きTナット、チャック取付ボルト、分配器リング上のR 1/4 "エルボユニオン2個、分配器リング位置決め用止めねじ1本、二条取付ボルト6本、電空制御ブロック接続用継ぎ手2個、スペーサーリング、取扱説明書が付属。分配器リング取付ブラケットとトップジョーは含まれません