ROTA TP-LH 350-115 Z235-SV90°
空圧式 3 ジョーパワーチャック
ID 816170
標準空気式旋盤用パワーチャック
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- デュアルストロークシステム
- 貫通穴: 115 mm
- スピンドル・ホルダー: Z235
- ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 21H7
- ストローク / ジョー: 15 mm
- ジョーの高速ストローク: 10 mm
- ジョーごとのクランプストローク: 5 mm
- 6 bar での最大把持力: 90 kN
- 最大作動圧: 3 - 8 bar
- 最大RPM 1: 2200 1/min
- 重量: 99 kg
技術的詳細
スピンドルタイプ | - |
---|---|
スピンドルサイズ | Z235 |
セレーション | 1/16" x 90° |
最大RPM 1 [1/min] | 2200 |
最大把持力 (6 bar 時) [kN] | 90 |
最低作動圧力 [bar] | 3 |
最大作動圧 [bar] | 8 |
ストローク / ジョー [mm] | 15 |
高速ストローク/ジョー [mm] | 10 |
クランプストローク/ジョー [mm] | 5 |
6 bar 時の圧縮空気消費量/ジョーストローク [l] | 11.1 |
慣性モーメント [kgm²] | 1.6 |
重量 [kg] | 99 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、ねじ付きTナット、チャック取付ボルト、分配器リング上のR 1/4"エルボユニオン2個、分配器リング位置決め用止めねじ1本、二条取付ボルト6本、電空制御ブロック接続用継ぎ手2個、スペーサーリング、取扱説明書が付属。分配器リング取付ブラケットとトップジョーは含まれません