説明
利点とメリット
- 旋盤用手動チャック
大幅に長いメンテナンス間隔 - 特許取得済みの駆動コンセプト
ジョーペアの独立した取付後、中心補償によるワークのクランプ - 柔軟なクランプシステム
丸形、立方形、または不定形状ワークのクランプ用 - 補償メカニズム
肉薄で変形しやすいワークのクランプも可能 - ウェッジバーシステムが高効率をサポート
高い把持力でプロセス信頼性の高いクランプ - グリース循環式潤滑システム
恒久的なグリース供給を保証し安定したクランプ力を提供 - 視覚的なクランプ解除
安定したクランプが確保できる範囲の指標として - サイズØ 630 mmからの超軽量設計
ワーク重量の最大追加ペイロード用 - すべての機能部品を研磨・焼き入れ
長い製品寿命
オプション、その他
- 極めて柔軟性の高い 4-ジョー手動旋盤チャック
新しい 4 爪手動旋盤チャック ROTA-Mflex 2 + 2 で、SCHUNK は 2、3、および 4 爪チャックとミーリング/ターニング機械での旋盤とバイスの利点と機能を兼ね備えたモデルを実現しています。特許取得済みのドライブコンセプトの一部である結合ジョーのペアで、中央でワークがクランプされることを保証し、不確定性を回避できます。 - 柔軟な ROTA-M flex 2+2 を使用することで、円形、方形、およびかさばる形状のワークをクランプすることができます。特殊密閉で切りくずや冷却剤の侵入を防ぎます。これにより内部機構が保護され、鋳造部品や鍛造部品も安心して加工できます。サイズ Ø 630 mm 以上のモデルのチャックは、特にミーリング/ターニングセンター用の軽量設計になっています。