ROTA-S plus 800-252 A15-SFG
3 ジョー手動チャック、ジョーツール・チェンジシステム対応
ID 814284
標準旋盤用手動チャック
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョーツール・チェンジシステム
- 貫通穴: 252 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 15
- ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
- ストローク / ジョー: 15 mm
- 歯ピッチ: 8.5 mm
- 最大把持力: 270 kN
- 最大トルク: 350 Nm
- 最大RPM: 1000 1/min
- 重量: 465 kg
技術的詳細
スピンドルタイプ | ISO 702-1 |
---|---|
スピンドルサイズ | Nr. 15 |
セレーション | 傾斜セレーション |
最大RPM [1/min] | 1000 |
最大把持力 [kN] | 270 |
最大トルク [Nm] | 350 |
ストローク / ジョー [mm] | 15 |
歯ピッチ [mm] | 8.5 |
重量 [kg] | 465 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 630
- red
-
SFA-AL 630
- yellow
-
SFA 630
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書