arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA THW plus 260-81 A6-GBK

ROTA THW plus 260-81 A6-GBK

旋盤用パワーチャック、ジョークイック・チェンジシステム付き

ID 800632

旋盤用パワーチャック、標準ジョークイック・チェンジシステム付き

特長:
  • 3-ジョー ウェッジバーチャック
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 81 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 6
  • ジョーインターフェース: ストレートセレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 8.2 mm
  • 歯ピッチ: 5.498 mm
  • ピストンストローク: 28 mm
  • 最大把持力: 115 kN
  • 最大作動力: 65 kN
  • 最大回転速度: 4000 1/min
  • 重量: 42 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 6
Vertanding Rechte vertanding
Max. draaisnelheid [1/min] 4000.0
Max. opspankracht [kN] 115.0
Max. bedieningskracht [kN] 65.0
Slag/klauw [mm] 8.2
Tandsteek [mm] 5.498
Zuigerslag (H) [mm] 28.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.41
Gewicht [kg] 42.0

Levering
Klauwplaat, 1 set van basisklauwen met schroeven, klauwwisselsleutel, montagesleutel voor draaibare draadring, oogbout en bedieningshandleiding