KAS-19B-K-90-C
ケーブルコネクター
ID 301294
L 形ケーブルコネクター、ロボット側, 19B, マスター側
- 角度: 90 °
- ピン接点数: 19
図
KAS-19B 図面
ケーブルプラグ/ケーブルエクステンション
KAS-19B 図面
ここに示された図面は基本製品です。個別の製品バリエーションは、次の図面で補完されます。ここでは製品のカタログデータシートにも注意してください。
図面は基本使用のグリッパーを示しています。ジョーは閉じた状態。下記のオプションの寸法は考慮していません。
- 42
- 張力緩和
- 43
- ケーブルアウトレットの位置はセレーションを介して調整可能です。
- 45
- バヨネットロック
- 90
- レンチサイズ
ケーブルプラグ/ケーブルエクステンション
- 90
- コネクター/ストレートソケット、エクステンションケーブル付き
- 91
- コネクター/アングルソケット、エクステンションケーブル付き
詳細情報およびその他のケーブルコネクタについては、カタログの章 「SWO」 を参照、または当社のWebサイトを参照してください。