KV-5-SWK-19F-0
ケーブルコネクター
ID 302170
ストレートケーブルコネクターとケーブル、ロボット側, 19F, マスター側
- 角度: 0 °
- ピン接点数: 19
- ケーブル長: 5 m
図
KV-19F-0 図面
ピン割り当て
ケーブルプラグ/ケーブルエクステンション
KV-19F-0 図面
ここに示された図面は基本製品です。個別の製品バリエーションは、次の図面で補完されます。ここでは製品のカタログデータシートにも注意してください。
図面は基本使用のグリッパーを示しています。ジョーは閉じた状態。下記のオプションの寸法は考慮していません。
- 06
- 使用するケーブル径
ピン割り当て
- 12
- マスター側
- 13
- アダプター側
- 90
- メスコネクター
- 91
- オスコネクター
ケーブルプラグ/ケーブルエクステンション
- 90
- コネクター/ストレートソケット、エクステンションケーブル付き
- 91
- コネクター/アングルソケット、エクステンションケーブル付き
詳細情報およびその他のケーブルコネクタについては、カタログの章 「SWO」 を参照、または当社のWebサイトを参照してください。