FUS-212B
ID 320531
この製品はレガシー製品です。
挿入ユニット FUS, サイズ: 200, ロックあり
- 補正XY: 2.2 mm
- 偏差、旋回: 4 °
- 剛性シフト: 7 N/mm
- 補正中心距離: 91 mm
- 力 Fz 最大: 62 N
- 力 Fd 最大: 710 N
技術的詳細
ロック | ロックあり |
---|---|
補正XY [mm] | 2.2 |
角偏向 [°] | 1.1 |
旋回補正角度 [°] | 4 |
剛性シフト [N/mm] | 7 |
補正中心距離 [mm] | 91 |
繰り返し精度 [mm] | ± 0.026 |
重量 [kg] | 0.5 |
最低作動圧力 [bar] | 5 |
最大作動圧 [bar] | 6 |
最低周囲温度 [°C] | 5 |
最高周囲温度 [°C] | 60 |
垂直設置時の最大トルク Fx/Fy [N] | 62 |
水平設置時の最大トルク Fx/Fy [N] | 8.9 |
ロック力 Fz [N] | 62 |
最大力 Fd [N] | 710 |
D 径 [mm] | 99.1 |
高さ Z [mm] | 45 |
モーメント Mx 最大 [Nm] | 7.3 |
トルク My 最大 [Nm] | 7.3 |
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
アンロック状態では力とトルクが最大値で、同時に発生することがあります。ロック状態では重量と加速によってもたらされた加重のみが許容されます。
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。
モニター
誘導型近接スイッチで
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
材質
エラストマー材
ハウジング
アルミニウム
納品内容
取付けネジなし
保証
24 カ月