PCFC-12-C
補正ユニット
ID 1453555
補正ユニット PCFC, サイズ: 12, 空圧式
- 補正Z: 12 mm
- 力 Fz 最大: 240 N
- 力 Fd 最大: 49 N
技術的詳細
補正Z [mm] | 12 |
---|---|
最小補正力 [N] | 49 |
最大補正力 [N] | 240 |
重量 [kg] | 3.63 |
最小補正圧力 [bar] | 1 |
最大補正圧力 [bar] | 4.1 |
重力補正 | 内蔵 |
引き込みエア接続補正 | 10 mm |
拡張エア接続補正を | 10 mm |
エアパージ接続 | 4 mm |
通信インターフェース | RS-485 |
最低周囲温度 [°C] | 5 |
最高周囲温度 [°C] | 35 |
D 径 [mm] | 152.4 |
高さ Z [mm] | 115.4 |
重力補正に必要な追加の比例制御弁は、お客様側でご用意ください。
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
示されている力は最大許容荷重を示しています。
モデルシリーズに関する一般注意事項
周囲条件
このユニットは、クーラントまたは切削用フルードが存在する領域での使用には適さないことに注意してください。
型式
ロボットアームで、または静止ユニットとして
作動
空圧式、ろ過済み(< 5 µm、乾燥)で油を含まない圧縮空気を使用
保証
24 カ月