ELP 025-H080-H1G
ID 1487966
- 最大ストローク: 80 mm
- 最大駆動力: 17 N
技術的詳細
駆動方式 | リニアダイレクトドライブ |
---|---|
最大ストローク [mm] | 80 |
公称駆動力 [N] | 17 |
最大有効荷重 (水平) [kg] | 1 |
最大有効荷重 (垂直) [kg] | 0.75 |
繰り返し精度 [mm] | ± 0.01 |
自重、スライダー含む [kg] | 2 |
スライダーの重量 [kg] | 0.34 |
最低周囲温度 [°C] | 5 |
最高周囲温度 [°C] | 55 |
IP 保護等級 | 20 |
クリーンルーム等級 ISO 14644-1:2015 | 5 |
騒音発生 [dB(A)] | 52 |
クリアランス N (トルク負荷の場合) [mm] | 139 |
長さ X [mm] | 246 |
幅 Y [mm] | 60 |
高さ Z [mm] | 56 |
公称電圧 [V] | 24 |
定格電流 [A] | 0.64 |
最大電流 [A] | 2 |
電子コントローラー | 内蔵 |
通信インターフェース | デジタル入力 |
デジタル入力端子数 | 2 |
定格電流ロジック [A] | 0.04 |
モーメント Mx 最大 [Nm] | 9 |
トルク My 最大 [Nm] | 16 |
モーメント Mz最大 [Nm] | 16 |
力 Fy 最大 [N] | 1140 |
力 Fz 最大 [N] | 1140 |
力 -Fz max. [N] | 1140 |
H1 グリースバージョン | あり |
寸法と最大荷重
移動時間、水平
寸法と最大荷重
ここに示す荷重と負荷トルクは、それぞれの負荷の最大値です。複数個の力またはトルクが同時に加わる場合は、その各々に対する許容最大値はこれより小さくなります。
移動時間、水平
- X 軸:
- 速度レベル
- Y 軸:
- ストローク時間
モデルシリーズに関する一般注意事項
ストローク
これがユニットの最大呼びストロークです。これは、ストッパーの両側で低減できます。
繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。
移動時間
スライダーの純粋な移動時間です。PLC 反応時間は含まれていないため、サイクルタイムの決定時に 考慮する必要があります。
有効荷重
総重量のうち片持ちのアームに取り付けられている重量。最大許容荷重を超えると、製品寿命が短くなることに注意してください。SCHUNKでは、これに対する保証を行うことはできません。
レイアウトまたはコントロール計算
選択したユニットのサイズの検証が必要です。そうでないと、過負荷になる可能性があります。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
周囲条件
このモジュールは主に、きれいな周囲条件で使用するために設計されています。厳しい環境下で使用するとモジュールの寿命が短くなることがあります。その場合、SCHUNKは責任を負いかねますのでご注意ください。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハウジングの材質
コーティングされたアルミ合金
ガイド
バックラッシュのない予圧ローラーガイド
駆動方式
リニアダイレクトドライブ
納品内容
芯出しブッシング付きアクセサリパック、組付け説明書
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって