PMP-F-25
ガントリー軸
ガントリー軸 PMP, サイズ: 25, 空圧式, ロッドレスシリンダー, 循環式ボールベアリングガイド, ベローズ式
- 最大ストローク: 1000 mm
- 最大駆動力: 250 N
技術的詳細
最大ストローク H [mm] | 1000 |
---|---|
最大駆動力 [N] | 250 |
繰り返し精度 [mm] | 0.04 |
ピストン径 [mm] | 25 |
最低作動圧力 [bar] | 3 |
最大作動圧 [bar] | 8 |
呼び作動圧力 [bar] | 6 |
ダブルストロークあたりのシリンダー容積/10 mm [cm³] | 4.9 |
最低周囲温度 [°C] | 5 |
最高周囲温度 [°C] | 60 |
重量 [kg] | 8.8 |
ストローク 1 mm あたりの重量 [kg] | 0.0134 |
駆動方式 | ロッドレスシリンダー |
長さ X [mm] | 330 |
幅 Y [mm] | 125 |
高さ Z [mm] | 105 |
モーメント Mx 最大 [Nm] | 250 |
トルク My 最大 [Nm] | 500 |
モーメント Mz最大 [Nm] | 500 |
力 Fy 最大 [N] | 4200 |
最大軸方向力 Fz (最大) [N] | 4200 |
記載されている重量はストローク 0 mm で発生します。モジュール重量は、ストローク 1 mm ごとに、表に記載された値だけ増加します。
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
トルクと力が同時に発生することがあります。
モデルシリーズに関する一般注意事項
繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。
ストローク
これがユニットの最大呼びストロークです。これは、ショックアブソーバーによって両側で短縮可能です。
レイアウトまたはコントロール計算
ユニットの構成または制御計算については、オンラインで利用可能な Toolbox ソフトウェアの使用を推奨します。 選択したユニットのサイズ確認は必須であり、確認を行わない場合過負荷が発生します。
周囲条件
このモジュールは特に、きれいな周囲条件で使用するために設計されています。その他の周囲条件がある場合も、シュンクでは、ユニット保護のための各種のオプションをご用意しています。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハウジングの材質
押し出しアルミニウム・プロファイル; 硬化鋼機能部品
ガイド
循環式ボールベアリングガイド
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって