ROTA-M flex 2+2 500 Z380-SV90°
유연한 4죠 보정 척
ID 1410477
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
대체 제품:
표준 수동 선반 척
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2024-04-30
- 로 교체되다: 1573344
- 4죠 보정 척
- 반대쪽 죠의 중심 보정
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- 죠 인터페이스: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- 죠당 스트로크: 17.8 mm
- 죠당 스트로크 보정: 10 mm
- 최대 클램핑 포스: 180 kN
- 최대 토크: 250 Nm
- 최대 회전 속도: 1100 1/min
- 중량: 227 kg
- 2 죠 클램핑 사용 시 1쌍의 죠를 차단하기 위한 잠금 덮개가 추가로 필요합니다.
기술 세부 정보
스핀들 유형 | ISO 702-4 |
---|---|
스핀들 크기 | Nr. 15 (Z380) |
톱니 | 3/32" x 90° |
최대 회전 속도 [1/min] | 1100 |
최대 클램핑 포스 [kN] | 180 |
최대 토크 [Nm] | 250 |
스트로크/죠 [mm] | 17.8 |
스트로크/죠 보정 [mm] | 10 |
중량 [kg] | 227 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400/4
- red
-
SWB 400/4
- yellow
-
SWB-AL 400/4
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요