ROTA-ML flex 2+2 800 M2
유연한 4죠 보정 척
ID 1446775
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
대체 제품:
표준 수동 선반 척
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2024-04-30
- 로 교체되다: 1573345
- 무게 감소 4죠 보정 척
- 반대쪽 죠의 중심 보정
- 콘솔 플레이트: 스타 홈 22.5°
- 죠 인터페이스: 모듈 2
- 죠당 스트로크: 17.8 mm
- 죠당 스트로크 보정: 10 mm
- 최대 클램핑 포스: 180 kN
- 최대 토크: 250 Nm
- 최대 회전 속도: 800 1/min
- 중량: 395 kg
- 2 죠 클램핑 사용 시 1쌍의 죠를 차단하기 위한 잠금 덮개가 추가로 필요합니다.