ROTA NCE 260-81 Z220-KV
관통 구멍 포함 3죠 파워 척
ID 1374458
본 상품은 단종되었으며, 한정된 기간 동안만 판매됩니다.
관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2024-06-30
- 중량 감소 파워 선반 척
- 관통 구멍: 81 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- 죠 인터페이스: 텅앤그루브
- 죠당 스트로크: 4.9 mm
- 피스톤 스트로크: 21 mm
- 최대 클램핑 포스: 130 kN
- 최대 구동력: 45 kN
- 최대값 RPM: 4500 1/min
- 중량: 24.7 kg
기술 세부 정보
스핀들 유형 | ISO 702-4 |
---|---|
스핀들 크기 | Nr. 8 (Z220) |
톱니 | 텅앤그루브 |
최대값 RPM [1/min] | 4500 |
최대 클램핑 포스 [kN] | 130 |
최대 구동력 [kN] | 45 |
스트로크/죠 [mm] | 4.9 |
피스톤 스트로크(H) [mm] | 21 |
관성의 모멘트 [kgm²] | 0.195 |
중량 [kg] | 24.7 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요